TPS254900AQ1EVM
具有 LMR14030 3.5A 降压转换器的 TPS254900A-Q1 评估模块
TPS254900AQ1EVM
概述
TPS254900AQ1 评估模块 (TPS254900AQ1EVM) 包含用于 TPS254900AQ1(USB 充电控制器和电源开关)的评估和基准电路、集成式 VBUS 和 D+/D- 电池短路保护、电缆补偿、电流监视器 (IMON) 和 IEC ESD 保护,适用于汽车 USB 充电和 USB 端口保护应用。
特性
- 提供 VBUS、D+ 和 D- 的 12V 电池短路保护
- TPS254900AQ1 内置 DP_IN 和 DM_IN 引脚 IEC 61000-4-2 ESD 保护
- 电缆电阻为 200mΩ 时,电缆补偿能力高达 5.3V(电流为 2.4A)
- 输出电流能力高达 3.2A
USB 电源开关和充电端口控制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS254900AQ1EVM — 具有 LMR14030 3.5A 降压转换器的 TPS254900A-Q1 评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS254900AQ1EVM-003 Evaluation Module | 2017年 10月 10日 | |||
证书 | TPS254900AQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |