TPS2546EVM-064

TPS2546 USB 充电端口控制器和电源开关评估模块

TPS2546EVM-064

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS2546EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2546 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.

特性
  • Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current Limit, 230 mA–2800 mA Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for device enable input
  • EVM supports USB 3.0 data pass through
USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2546 具有 CDP/SDP 自动切换功能的 USB 充电端口控制器和具有负载检测功能的 2.5A 电源开关 TPS2547 具有负载检测功能的 USB 充电端口控制器和 3A 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2546EVM-064 — TPS2546 USB 充电端口控制器和电源开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) 2013年 2月 4日
证书 TPS2546EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频