TPS25200EVM-618

TPS25200EVM-618 具有输入过压保护的可调节限流配电开关

TPS25200EVM-618

立即订购

概述

TPS25200EVM-618 具有可调限流配电开关,可提供输入过压保护和输出过压钳位。该 EVM 为用户提供了可全面评估 TPS25200 的便捷测试点、连接器和各种指示器。

特性
  • 具有最高 2.8A 的可调限流电源开关,可提供输入 OVP 和输出 OVK。
  • 用于 OVP 测试的按钮开关具有双电源输入端子
  • 可选输出电容(使用跳线)
  • 可提供针对所有器件引脚的板载测试点。
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25200 关断时可实现反向电流阻断的 2.5V 至 6.5V、60mΩ、0.085A 至 2.9A 电子保险丝 TPS25200-Q1 关断时可实现反向电流阻断的 2.5V 至 6.5V、67mΩ、2.1A 至 2.7A 汽车电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 具有输入过压保护的可调节限流配电开关

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS25200EVM-618 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS25200 EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 4月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频