TPS2378EVM-602

- 面向强制型 UPOE 51W 高功率四对 PoE 应用的双路 TPS2378 PoE PD

TPS2378EVM-602

立即订购

概述

The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • 51W High Power 4-Pair PoE (Forced UPOE)
  • Logic circuitry keeps converter off until both TPS2378 PDs are powered
  • MPS circuit keep PSE ports connected until converter startup
  • Load inhibitor circuit (optional) for high power resistive loads
供电设备
TPS2378 具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2378EVM-602 — 适用于强制型 UPOE 51W 高功率四对 PoE 应用的双路 TPS2378 PoE PD

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS2378EVM-602 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS2378EVM-602 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 7月 31日
技术文章 May the forced UPOE be with you 2015年 6月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频