TPS23757EVM

TPS23757 22-57V 输出电压、5V 输出电压高效 PoE 接口和 DC/DC 控制器评估模块

TPS23757EVM

立即订购

概述

TPS23757EVM 包含 TPS23757 的评估和参考电路。TPS23757 包含有源器件 (PD) 和电源控制器,支持多种高效拓扑。TPS23757EVM 支持 1 类 PD 的 IEEE 802.3at 标准(草案)(相当于 IEEE 802.3-2008 的 13W 标准),并且包含针对高效转换器拓扑进行优化的电源控制器。TPS23757EVM 面向 11W 同步反向转换器应用。

特性
  • 高效、通用市场设计
  • 自驱动、二次同步整流
  • 11W 输出功率,由以太网供电 (POE) 或 48V 适配器供电
  • 由 POE 或外部适配器供电(24V、48V)
  • 5V 输出电压
  • 注:只可订购 5V 版本。只需更换少量组件即可将 5V 版本转换成 3.3V 版本,请参阅用户指南第 11 页了解详细信息
供电设备
TPS23757 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 3 级 PoE PD
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS23757EVM — TPS23757 22-57V 输出电压、5V 输出电压高效 PoE 接口和 DC/DC 控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS23757EVM: Evaluation Module for TPS23757 (Rev. B) 2010年 8月 30日
证书 TPS23757EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 High Efficiency PoE Interface and DC/DC Controller 数据表 (Rev. D) 2013年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频