TPS23754EVM-420

用于 TPS23754 的 20-57V 输入电压、5V 输出电压高功率评估模块

TPS23754EVM-420

立即订购

概述

TPS23754EVM-420 包含适用于 TPS23754 4 级 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23754 适用于采用隔离式转换器拓扑的宽输入电压应用(24V 至 60V),并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。此同步反激式 EVM 包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。另外还提供有源钳位正向 12V、30W EVM (TPS23754EVM-383)。

特性
  • 高效、通用的市场设计
  • 自驱动、二次侧同步整流
  • 以太网供电 (PoE) 时输出功率为 25W,通过 48V 适配器供电时输出功率为 30W
  • 使用 PoE 或外部适配器供电(24V 和 48V)
  • 5V 输出电压
供电设备
TPS23754 符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE 接口和隔离转换器控制器

 

MOSFET
CSD17501Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS23754EVM-420 — 用于 TPS23754 的 20-57V 输入电压、5V 输出电压高功率评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS23754EVM-420 EVM: Evaluation Module for TPS 2009年 4月 17日
证书 TPS23754EVM-420 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS2375x 符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 4月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频