TPS2350EVM
电信 -48V 或输入二极管替代产品 TPS2350 评估模块
TPS2350EVM
概述
TPS2350 -48V 热插拔/电源选择器 EVM 套件是一个基于 PCB 的平台,支持设计人员快速了解 TPS2350 的运行情况,并评估其在热插拔操作中的性能。
此组装体(TI 器件型号 HPA021-001)包含一个 TPS2350 器件,该器件可连接插件卡(支持热插拔)的电源接口。该组装体还提供其他控制和元件,因此可简化测试和快速修改电路特性。通过电路板左侧的三个香蕉插孔可连接模块输入电源。拨动开关可用于快速为电路供电和断电。EVM 电路板上的热插拔电路包含 TPS2350 HSPM 器件、功率 MOSFET 开关、感应电阻器和电容器等配置。电路板负载侧提供两个穿孔,便于安装高容值铝电解电容器。此类电容器可以模拟目标模块后端电源平面的大容量输入电容。工厂在供应此 EVM 时,已在适当位置安装了一个 100µF 电容器。与第一个穿孔并联的第二个穿孔,可用于增加或更改负载电容值。借助 TPS2350,可使用电容器在外部对浪涌电流压摆率限制和故障超时周期进行编程。EVM 电路板提供了若干压摆率限制设置选项,从而可快速比较不同电容值对压摆率限制的作用。通过 DIP 开关 SW1,可在电路中快速接入和断开电容器。故障计时编程采用类似的设置方法:部分电容通过硬接线接入电路,其他电容可通过开关接入。电路板还包含若干 N 沟道 FET,用于展示 TPS2350 在电路板接入两个电源时的电源选择操作。
此外,电路板的组件模式和连接还可以展示欠压 (UVLO) 和过压 (OVLO) 锁定功能。UV 输入引脚还连接了一个滑动开关,可选择启用或禁用输出电压。通过器件引脚或板载光耦合器,可直接监测电源正常状态输出。整个电路提供多个测试点,可通过示波器或电压表轻松监测电压。
特性
下表突出展示了 TPS2350 器件的部分特性。
- -12V 至 -80V 的宽输入电源电压范围
- 高达 -100V 的暂态定值
- 可编程电流限制
- 可编程线性浪涌电流压摆率
- 提供冗余电源选择器
- 可编程的 UV/OV 阈值/迟滞
- 故障计时器可避免干扰性跳变
- 开漏电源正常状态 (PG) 输出
- 开漏故障输出 (FLT)
- 14 引脚 TSSOP 封装
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS2350 (Rev. A) | 2003年 9月 23日 | |||
证书 | TPS2350EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS2350 Hot Swap 数据表 (Rev. D) | 2013年 10月 7日 |