TPS22999EVM
TPS22999 4.5V、1.5A、7.5mΩ 导通电阻快速导通负载开关评估模块
TPS22999EVM
概述
TPS22999 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22999。TPS22999 是一款具有有限浪涌电流的 4.5V、7.5mΩ、1.5A 快速导通负载开关。该 EVM 允许用户在 TPS22999 的全电压和电流额定值范围内进行配置。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
特性
- VIN 输入电压范围:0.1V 至 Vbias 1V
- VBIAS 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
- 带有焊盘的板载 CIN 和 COUT 电容器,可实现可选附加电容
- 可访问 TPS22999 负载开关的 VIN、VOUT、EN、VBIAS、PG 和 GND 引脚
负载开关
立即订购并开发
评估板
TPS22999EVM — TPS22999 evaluation module for 4.5-V, 1.5-A, 7.5-mΩ on-resistance fast turn-on load switch
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS22999 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 13日 | |
证书 | TPS22999EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 16日 |