TPS22996EVM
TPS22996 具有可调上升时间的 5.5V、4A、18mΩ、双通道负载开关评估模块
TPS22996EVM
概述
TPS22996 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22996。TPS22996 具有可调上升时间的 5.5V、4A、14mΩ 2 通道负载开关。该 EVM 允许用户在 TPS22996 的全电压和电流额定值范围内进行配置。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
特性
- VIN 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
- VBIAS 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 可访问 TPS22996 负载开关器件的 VIN、VOUT、ON、VBIAS 和 GND 引脚
- 用于设置 VOUT 转换率的板载导通电阻器
- 每通道最大 4A 持续开关电流
负载开关
立即订购并开发
评估板
TPS22996EVM — TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS22996 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
证书 | TPS22996EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 12日 |