TPS22975EVM

TPS22975 5.7V、6A、16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22975EVM

立即订购

概述

TPS22975 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22975 和 TPS22975N 负载开关。TPS22975EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)向 TPS22975/TPS22975N 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。可在 EVM 上监控输出、输入和开关波形。

特性
  • 包括 TPS22975 和 TPS22975N
  • 输入电压范围:0.6V 至 5.7V
  • 输入电流范围:0A 至 6A
  • 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
  • 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 VIN、VOUT 或 RON
负载开关
TPS22975 具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22975EVM — TPS22975 5.7V、6A、16mΩ 导通电阻负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22975 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 10日
证书 TPS22975EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS22975 5.7V、6A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频