TPS22950LEVM

TPS22950L 负载开关评估模块

TPS22950LEVM

立即订购

概述

TPS22950LEVM 是一款包含 TPS22950L 负载开关器件的双层 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件,并进行准确的 RON 测量。

特性
  • VIN 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 2.7A 最大连续开关电流操作
  • 低导通电阻 (RON):34mΩ(典型值)
  • 可调电流限制和固定快速输出放电
  • 热关断
负载开关
TPS22950 具有可调节电流限制的 5.5V、2A、40mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22950LEVM — TPS22950L 负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS22950L Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 11日
证书 TPS22950LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频