TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22919EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS22919 评估模块 (EVM) 是一个经过组装和测试的电路,用于评估 TPS22919 负载开关。TPS22919EVM 允许用户在不同的负载条件下(0A 至 1.5A)向 TPS22919 器件施加不同的输入电压(1.6 至 5.5V)。

特性
  • EVM 支持对 TPS22919 负载开关进行评估
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • EVM 允许接入 TPS22919 负载开关器件的 VIN、VOUT、GND、QOD 和 ON 引脚
  • 1.5A 最大持续电流工作
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS22919EVM:
TPS22919 5.5V, 1.5A, 100mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 678 2018年 5月 3日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS22919  具有受控上升时间的 5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关  电源开关 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章