TPS22910AEVM-656

TPS22910A 1.5V 至 5.5V、单通道负载开关评估模块

TPS22910AEVM-656

立即订购

概述

TPS2291xxEVM-656 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS29910A 单通道负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 2A)下向 TPS22910A 施加不同的输入电压(1.4V 至 5.5V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。

特性
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 输入电流范围:0A 至 2A
  • 可接入 VIN、VOUT 和 EN 引脚
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
  • 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
TPS22910A 使能端低电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22910AEVM-656 — TPS22910A 1.5V 至 5.5V、单通道负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS22910AEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 2012年 1月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频