适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2120 评估模块
TPS2120EVM-042
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS2120 is a dual input, single-output Power Multiplexer that will automatically detect, select, and seamlessly transistion between available inputs. Active current limting protects against overcurrent, and always-on reverse current protection blocks reverse current. Priority can be automatically given to the highest input voltage or manually assigned to a lower voltage to support both ORing and Source Selection Operation.

特性
  • Adjustable Overvoltage Protection
  • Adjustable Priority Voltage Input
  • Adjustable Soft Start/Input Settling Time
  • Seamless Switchover between Input Sources

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS2120EVM-042:
TPS2120 evaluation module for priority power multiplexer applications

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3460 2019年 4月 3日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 3176 2019年 9月 18日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 375 2019年 1月 15日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS2120  支持无缝切换的 2.7V 至 22V、62mΩ、3A 主电源多路复用器  电源开关 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章