TPS2003C 评估模块
TPS2003CEVM-016
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The Texas Instruments TPS2003CEVM-016 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2003C Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特性
  • Dual-Channel Power Distribution Switch (3.0A)
  • Jumper for the device enable input
  • Screw jack type input and output connectors
  • Fixed constant-current limit thresholds
  • Accurate ±25% current-limit tolerance
  • Fast over-current response: 2 µs (typ.)
  • 70-mΩ(typ.) High-Side N-channel MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Output discharge when disabled
  • Reverse current blocking
  • Built-in soft start
  • Thermal protection
  • ON/OFF control (Enable)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS2003CEVM-016:
TPS2003C Evaluation Module

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 317 2011年 9月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS2002C  双通道限流配电开关  电源管理 
TPS2003C  双通道限流配电开关  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章