TPD4E05U06DQAEVM

TPD4E05U06 Four Channel Ultra Low Capacitance IEC ESD Protection Diode Evaluation Module

TPD4E05U06DQAEVM

立即订购

概述

TPD4E05U06DQAEVM 在设计上允许通过 100Ω TMDS 线路或差分对进行 4 端口分析。电路板材料为 Rogers Board RO4350,介电常数 εr 为 3.48 +/- 0.05,损耗正切 δ 为 0.0031(2.5GHz 下)。端口连接器为表面贴装的 SMP 50Ω 高速连接器。

EVM 有两个部分:CALIBRATION 和 TPD4E05U06DQA。CALIBRATION 部分上的线迹与 TPD4E05U06DQA 部分上的线迹一致,在测试时不必对该器件进行切割即可排除电路板的影响而只评估所测试的器件的性能。

特性
  • 为低压 IO 接口提供系统级的 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 级别 4:±12kV(接触放电);±15kV(空气间隙放电)
  • IO 电容值 0.42pF(典型值)
  • 直流 (DC) 击穿电压 6.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流 10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 简易直通布线封装
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPD4E05U06DQAEVM — TPD4E05U06 Four Channel Ultra Low Capacitance IEC ESD Protection Diode Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPDxE05U06 适用于超高速(最高可达 6GBPS)接口的单通道、4 通道、6 通道 ESD 保护器件 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2022年 5月 16日
证书 TPD4E05U06DQAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPD4E05U06DQA EVM User's Guide 2013年 2月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频