TPD3S713Q1EVM-103
TPD3S713-Q1 具有可调电流限值的汽车级 USB 2.0 接口保护器件评估模块
TPD3S713Q1EVM-103
概述
TPD3S713Q1EVM-103 评估模块 (EVM) 用于评估 TPD3S713-Q1,后者是一款单芯片解决方案,在汽车 USB 集线器、音响主机应用中为高速数据和电力线提供电池短路、短路和 ESD 保护。
特性
- 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
- 总电阻 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- DM_IN、DP_IN 引脚提供电池短路(高达 18V)和 VBUS 短路保护
- DP_IN 和 DM_IN 引脚具有符合 IEC 61000-4-2 标准的 ±8kV 接触放电以及 ±15kV 空气放电额定值
- 高速数据开关(1.2GHz 带宽)
- 50mA 至 600mA 可调节电流限制(200mA 时精度为 ±13.5%)
应用特定端口保护 IC
立即订购并开发
评估板
TPD3S713Q1EVM-103 — 具有可调电流限制的 TPD3S713-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护器件评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPD3S713Q1EVM-103 User's Guide | 2019年 12月 2日 | |||
数据表 | TPD3S713-Q1 和 TPD3S713A-Q1 具有可调节限流和 VBATT 短接保护功能的汽车类 USB 2.0 接口保护器件 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 11日 | |
证书 | TPD3S713Q1EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 23日 |