TPD3S014-Q1EVM
适用于汽车 USB 的 TPD3S014-Q1 限流开关和 D+/D- ESD 保护器件评估模块
TPD3S014-Q1EVM
概述
TPD3S014-Q1EVM 评估模块 (EVM) 包含五个配置各异的 TPD3S014,用于测试目的。一个 TPD3S014 针对 IEC61000-4-2 兼容性测试进行配置,一个针对 4 端口 s 参数分析进行配置,一个针对限流开关评估分配引脚,一个针对 USB 2.0 A 型连接器的吞吐量进行配置以便分析吞吐量,一个针对在 ESD 事件中对钳位波形的捕获进行配置。
特性
- 过流保护功能
- 过压锁定功能
- 反向电流阻断
- 易于使用的 USB 连接器
- 用于测量 RDYN 的开尔文连接
- TPD3S014-Q1 Evaluation Module
应用特定端口保护 IC
立即订购并开发
评估板
TPD3S014-Q1EVM — 适用于汽车 USB 的 TPD3S014-Q1 限流开关和 D+/D- ESD 保护器件评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPD3S014-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2016年 4月 11日 | |||
数据表 | TPD3S014-Q1 适用于汽车 USB 主机端口的限流开关和 D+/D– ESD 保护 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 | |
证书 | TPD3S014-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |