TPA751EVM
TPA751 评估模块 (EVM)
TPA751EVM
概述
A 700-mW bridge-tied load (BTL) mono amplifier with ultra-low supply current, active low shutdown current (ISD = 1.5 nA) and differential inputs. The TPA751 is characterized at 3.3 V and 5 V.
特性
- Package: 8-pin MSOP PowerPAD
- 700-mW mono speaker drive
- Active low shutdown control (1.5 nA)
- Differential inputs
- MSOP PowerPAD package
扬声器放大器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPA751MSOPEVM - User Guide | 2003年 7月 21日 | |||
证书 | TPA751EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 700-mW Mono Low-Voltage Audio Power Amplifier with Differential Inputs 数据表 (Rev. C) | 2002年 10月 18日 |