TPA6139A2EVM

TPA6139A2EVM 评估模块

TPA6139A2EVM

立即订购

概述

TPA6139A2EVM 客户评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 TPA6139A2PW 集成电路的功能和操作。TPA6139A2PW 是一款 25mW 立体声线路驱动器,设计用于减少组件数、缩减电路板面积并节约成本。它是单电源电子产品的理想选择,对于这类产品,大小和成本是关键设计参数

TPA6139A2 无需高于 3.3V 的电源来生成它的 25mW 输出,也不需要分离轨电源。

其设计采用 TI 的 DIRECTPATH™ 专利技术,该技术集成了充电泵来生成负电源轨,从而提供良好的无杂音接地偏置输出。TPA6139A2 可为 32Ω 的负载驱动 25mW,为 600Ω 的负载驱动 2Vrms。且 DIRECTPATH 技术无需使用昂贵的直流阻隔电容器。该器件可通过增益选择引脚功能来提供固定增益单端输入。设计人员可使用该引脚上的单个电阻从 13 个内部可编程的增益设置中选择,以使线路驱动器与编解码器输出电平匹配。它还减少了组件数和电路板面积。

耳机输出具有 +/-8kV HBM ESD 保护,启用了简单的 ESD 保护电路。TPA6139A2 具有内置有源静音控制,对于无杂音静音开启/关闭控制,衰减大于 80dB。

TPA6139A2 采用 14 引脚 TSSOP 封装。有关引脚兼容的 2vrms 线路驱动器的信息,请参阅 DRV612。

该 EVM 配备有两个 RCA 唱机输入连接器,用于模拟输入。采用 3.5mm 立体声耳机连接器提供输出信号。电源通过两个引脚的 2.54mm 引脚接头进行连接。

此评估板可用于如下测试应用:机顶盒、LCD/PDP TV、蓝光 DVD 播放器、DVD 迷你组件系统、单机家庭影院系统 (HTIB) 或声卡。

特性
  • 双通道评估模块(双面镀通孔 PCB 布局)
  • 25mW(32Ω 负载)
  • 单端或平衡模拟输入
  • 无需输出电容器
  • 关断按钮
  • 已组装的 EVM 板
耳机放大器
TPA6139A2 具有可编程增益的 25mW 立体声模拟输入耳机放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA6139A2EVM — TPA6139A2EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPA6139A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPA6139A2 DirectPath™ 25-mW Headphone Amplifier With Programmable-Fixed Gain 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2016年 4月 27日
数据表 具有可编程固定增益的 DirectPath™ 25-mW 头戴式耳机放大器 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 6月 14日
EVM 用户指南 TPA6139A2 EVM User's Guide 2010年 11月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频