TPA6136A2YFFEVM

TPA6136A2YFF 评估模块

TPA6136A2YFFEVM

立即订购

概述

TPA6136A2YFFEVM 允许工程师对具有 2 个增益设置(0dB 和 +6dB)的 TPA6136A2 DirectPath™ 立体声(无电容器)耳机放大器进行评估。此外,TPA6136A2 还包含 Hi-Z 模式,它允许在同一输出插孔上驱动多个信号。

特性
  • DirectPath™ 接地参考输出
  • 电源电压范围:2.3V 至 5.5V
  • SGND 引脚可减少接地环路噪声
  • 100dB 电源抑制比
  • 用于实现最大噪声抑制的差动输入
  • 高级噼啪/喀嗒噪声抑制电路
  • High-Z 停机模式
  • 小型 1.6x1.6mm 16 焊球 WCSP 封装
耳机放大器
TPA6136A2 采用 WCSP 封装的 25mW 立体声模拟输入耳机放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA6136A2YFFEVM — TPA6136A2YFF 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPA6136A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有杂音抑制和 HI-Z 模式的 25mW DirectPath 立体声耳机放大器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2011年 9月 30日
EVM 用户指南 TPA6136A2EVM - User Guide (Rev. A) 2009年 12月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频