TPA6133A2EVM
用于 TPA6133A2 PurePath 耳机放大器的评估板
TPA6133A2EVM
概述
TPA6133A2 是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,能够在 16Ω 中提供 138 mW/通道,无需输出直流阻断电容器。它具有 +4 dB 的固定增益。
TPA6133A2EVM 是完整的独立音频板。它包含 TPA6133A2QFN (RTJ) DirectPath™ 立体声耳机放大器。该器件有 20 个引脚,引脚间距为 0.5 mm。
特性
- 用于 TPA6133A2 音频放大器的全功能评估板
- DirectPath™
- 卡嗒/爆裂声抑制
- 138 mW/通道
- 固定增益 +4 dB
耳机放大器
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPA6133A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA6133A2 EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 5月 31日 | ||||
数据表 | TPA6133A2 138mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 9月 30日 |