TPA6120A2EVM

TPA6120A2 评估模块 (EVM)

TPA6120A2EVM

立即订购

概述

The TPA6120A2 is a Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers with less than 0.0003% THD+N.

特性
  • Current-Feedback Architecture
  • Signal-to-Noise Ratio (SNR) > 120dB
  • Intermodulation Distortion = 0.00014%
  • Differential Inputs
耳机放大器
TPA6120A2 具有 128dB 动态范围的立体声 9.0V 至 33.0V 模拟输入耳机放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA6120A2EVM — TPA6120A2 评估模块 (EVM)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPA6120A2EVM - User Guide 2004年 5月 6日
证书 TPA6120A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频