TPA6013A4PWPEVM
TPA6013A4PWP 评估模块 (EVM)
TPA6013A4PWPEVM
概述
TPA6013A4 评估模块 (EVM) 用于演示 TPA6013A4 的性能。TPA6013A4 是一款具有 32 阶 DC 音量控制和 2:1 立体声输入 MUX 的 3W 立体声 AB 类放大器。
此 EVM 是一块独立的音频板,它能让设计者评估器件的声音质量。该 EVM 可轻松地配置为支持扬声器输出和耳机输出。该电路板设计成直接接收模拟音频源并使用 TPA6013A2 的 32 阶 DC 音量控制来控制音量。板载跳线设置可以控制输入 MUX、FADE 和高级音量控制。
特性
- 立体声扬声器放大器运算
- 支持立体声耳机放大器运算
- 板载 DC 音量控制分压器
- MUX、FADE 和高级音量控制的跳线设置
扬声器放大器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPA6013A4EVM User's Guide | 2009年 11月 5日 | |||
证书 | TPA6013A4PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |