TPA6010A4EVM
TPA6010A4 评估模块 (EVM)
TPA6010A4EVM
概述
TPA6010A4 是采用 28 引脚 TSSOP 散热增强型封装的立体声音频功率放大器,可向 3-Ω 负载提供 2W 连续的 RMS 输出功率。向 8Ω 扬声器提供 1W 功率时,TPA6010A4 在额定频率范围内的 THD+N 低于 0.22%。
特性
- 向 3Ω 扬声器提供 2W 立体声输出
- 立体声耳机驱动器
- 低音增强
- 集线站输出
- 直流音量控制
- 直流增益控制
扬声器放大器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPA6010A4EVM - User Guide | 2000年 10月 17日 | |||
证书 | TPA6010A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPA6010A4 Stereo 2-W Audio Power Amplifier with Bass Boost and DC Volume Control 数据表 (Rev. B) | 2004年 7月 28日 |