TPA4411EVM

TPA4411 评估模块 (EVM)

TPA4411EVM

立即订购

概述

The TPA4411 is a stereo headphone driver evaluation module. The TPA4411 device is designed to allow the removal of the output DC-blocking capacitors for reduced component count and cost. The evaluation module consists of a TI TPA4411 80-mW audio power amplifier in a small QFN package. It is ideal for small battery operated portable audio devices including Cellular/Smart Phones, MP3 Players, Notebook Computers and PDAs.

特性
  • Includes a 2mm x 2mm QFN IC
  • Eliminates Output DC-Blocking Capacitors
  • 80-mW Output Power Into 16-Ohms at 4.5V
  • Wide Supply Voltage Range (1.8V to 4.5V)
  • Independent R/L Channel Shutdown Control
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Pop Reduction Circuitry
耳机放大器
TPA4411 80mW 立体声模拟输入耳机放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA4411EVM — TPA4411EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPA4411EVM - User Guide (Rev. A) 2008年 1月 9日
证书 TPA4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频