TPA3251D2EVM PurePath™ 超高清评估
TPA3251D2EVM
此产品不再投入生产。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

To evaluate the performance of the TPA3251, a newer version evaluation module is available. Please order TPA3251EVM

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPA3251D2EVM PurePath™ 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 出品的 TPA3251D2DDV 集成电路。TPA3251D2DDV 是一种高性能 D 类放大器,它可借助高效 D 类技术来实现无与伦比的音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正(PurePath™ 超高清)功能,从而可在各类声频带内实现超低失真以及出色的音质。 

此 EVM 支持 2 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道以及 4 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一种高性能音频运算放大器,它旨在允许 TPA3251D2DDV 与带差动输入的 EVM 的差动或单端输入信号搭配使用,从而实现最佳性能。TPA3251D2EVM 是一种完备的 2Vrms 模拟输入 2 × 175W 立体声/1 x 350 W 单声道功率放大器,它可用于评估并可实现完美的听感体验。

特性
  • PurePath™ 立体声超高清评估模块
  • 自包含保护系统(短路、削波和热保护)
  • 标准 2VRMS 差动输入或单端线路输入
  • BTL、PBTL 和 SE 输出配置支持
  • 双面,镀通孔,1 盎司铜质 2 层 PCB 布局

技术文档
应用手册 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 102 2017年 9月 27日
PDF 1559 2016年 11月 9日
PDF 80 2016年 8月 26日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 664 2015年 10月 9日
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
D 类 LC 滤波器设计器  LCFILTER-CALC-TOOL  应用软件与框架 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章