TPA3223EVM
TPA3223 200W 立体声、400W 单声道高清模拟输入 D 级放大器评估模块
TPA3223EVM
概述
TPA3223EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3223 焊盘朝上集成电路。TPA3223 是一款可在全功率、空闲和待机状态下实现高效运行的高功率 D 级放大器。该器件具有闭环反馈,从而在整个音频频带内实现低失真并提供出色的音质。该器件集成了重要的保护功能,包括欠压、过压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断。该器件以 AD 调制或低空闲电流高效 AD (HEAD) 调制运行,最多可为 4Ω 负载提供 2 x 200W 功率,或为 2Ω 负载提供 1 x 400W 功率。TPA3223EVM 具有 20dB 至 36dB 的可调增益设置,并借助 1VRMS 至 2VRMS 单端/差分模拟输入接口支持灵活的输入信号。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声)输出通道,或 1 个 PBTL(单声道)输出通道配置。TPA3223EVM 是 TPA3223 的完整参考设计,可用于评估并可实现出色的聆听体验。
特性
- 立体声高清音频评估模块
- 集成式保护系统(短路、削波和热保护)
- 器件集成了对单端 (SE) 和差分模拟输入信号的支持
- 支持 BTL 和 PBTL 输出配置
- 适用于差动输入的方便的 XLR 输入连接
扬声器放大器
立即订购并开发
评估板
TPA3223EVM — TPA3223 evaluation module for 200-W stereo, 400W mono HD analog input class-D amplifier
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPA3223 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 10月 13日 | |||
证书 | TPA3223EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 |