TPA3136D2EVM

TPA3136D2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

TPA3136D2EVM

立即订购

概述

TPA3136D2EVM 可实现对 TPA3136D2 的评估。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 10W。   此评估模块仅装配了 1 个 TPA3136D2 器件。它在 4.5V 至 14.4V 单电源下运行。
TPA3136D2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。  TPA3136D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。

特性
  • 支持多路输出配置
    • 在 12V 电压下,为 6Ω 桥接负载提供 2 × 10W 功率
    • - 在 13V 电压下,为 8Ω 桥接负载提供 2 × 10W 功率
  • 宽电压范围:4.5V 至 14.4V
  • 高效 D 类运行
    • 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
    • 高级调制方案
  • 可编程功率限制
  • 固定增益为 26dB
扬声器放大器
TPA3136D2 具有低 EMI 的 10W 立体声、20W 单声道、4.5V 至 14.4V、无电感器型、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3136D2EVM — TPA3136D2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLOC337.ZIP (10226 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPA3136D2EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 5月 26日
证书 TPA3136D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 TPA3136D2 Design Considerations for EMC (Rev. A) 2018年 7月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频