TPA3130D2 评估模块
TPA3130D2EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TPA3130D2 评估模块包含一个 15W D 类立体声音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。EVM 的默认输出滤波器配置支持 LC 滤波器操作,但是也可轻松地配置为支持无滤波器操作。EVM 也可配置成 30W D 类单声道音频功率放大器。

设计人员可以使用 TPA3130D2EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规格。另外,TPA3130D2EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。

特性
  • 高效 D 类操作
  • 支持无滤波器操作
  • SpeakerGuardTM 扬声器保护电路
  • 四个可选固定增益设置
  • 宽工作电压:4.5V 至 26V
  • 宽转换速率:400 kHz 至 1.2 MHz
  • 转换速率可与外部时钟源同步
  • AM 抑制
  • 具有自动恢复功能的热和短路保护

  • 立即订购
    器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

    TPA3130D2EVM:
    TPA3130D2 Evaluation Module

    $149.00(USD)


    价格可能会不同



    ACTIVE

    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

    技术文档
    数据表 (3)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 3234 2017年 12月 12日 下载英文版本 (Rev.G)
    PDF 3184 2015年 5月 27日 下载最新的英文版本 (Rev.G)
    PDF 2198 2012年 5月 10日
    用户指南 (1)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 1431 2013年 1月 3日
    更多文献资料 (1)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 38 2019年 1月 2日
    相关产品

    软件 (1)


    TI 器件 (1)

    器件型号 名称 产品系列
    TPA3130D2  带 AM 抑制的 50W 无滤波器 D 类立体声放大器  音频放大器 

    支持与培训

    搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

    从 TI 专家处搜索答案

    由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
    请详见网站使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

    技术文章