具有低空闲功率损耗的 TPA3128D2 2×30W D 类放大器评估模块

(正在供货) TPA3128D2EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPA3128D2EVM 可实现对 TPA3128D2 的评估。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 30W。TPA3128D2 具有低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。此评估模块仅装配了 1 个 TPA3128D2 器件。它在 4.5V 至 26V 单电源下运行。TPA3128D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。

TPA3128D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。

特性
  • 支持多路输出配置
    • 24V 时,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 功率
    • 18V 时,为 2Ω PBTL 负载提供 65W 功率
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
    • 基于输出功率的自适应调制方案
  • 通过用户指南和易于使用的 EVM 提供支持
  • 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • AM 抑制
  • 可编程功率限制
  • 主或从模式下,具有 4 个不同的增益设置


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPA3128D2EVM:
TPA3128D2 2×30-w Class-D Amplifier With Low Idle Power Dissipation Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1851 2016年 12月 6日 0
更多文献资料 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
PDF 1004 2017年 1月 30日 0
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPA3128D2  具有低空闲功率损耗的 2 通道 30W 差分模拟输入 D 类放大器  音频放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs