TPA3121D2EVM
TPA3121D2 评估模块 (EVM)
TPA3121D2EVM
概述
TPA3121D2 评估模块包含一个 20W D 类立体声音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。
特性
- 24V 电源提供每通道 10W 立体声至 8Ω 负载
- 22V 电源提供每通道 15W 立体声至 4Ω 负载
- 22V 电源提供每通道 30W 单声道至 8Ω 负载
- 在 10V 至 26V 电压范围内工作
- 能够在 +24V LCD 背光电源下运行
- 高效的 D 类操作无需散热器
- 4 个可选固定增益设置
- 内部振荡器可设置 D 类频率(无需外部组件)
- 单端模拟输入
- 具有自动恢复功能的热和短路保护
- 节省空间的表面贴装型 24 引脚 TSSOP 封装
- 高级断电瞬时杂音抑制
扬声器放大器
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPA3121D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 15W Stereo Class-D Audio Power Amplifier 数据表 (Rev. B) | 2014年 1月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA3121D2EVM - User Guide | 2008年 6月 13日 |