TPA3116D2EVM

TPA3116D2 评估模块

TPA3116D2EVM

立即订购

概述

TPA3116D2 评估模块展示了 TI 的 50W 立体声模拟输入 D 类音频放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的;该评估模块也可在 PBTL 模式下配置为 100W D 类单声道音频放大器。

系统设计人员可以使用 TPA3116D2EVM 评估模块快速评估 TPA3116D2 的声音质量并验证系统规格。TPA3116D2EVM 用户指南包含参考设计的原理图、布局和物料清单。

特性
  • 在立体声 BTL 模式下,24V (<1% THD+N) 时为 4Ω 负载提供 2x50W 的功率
  • 在单声道 PBTL 模式下,24V (10% THD+N) 时为 3Ω 负载提供 1x100W 的功率
  • 宽电源电压范围:4.5V 至 26V
  • 宽转换速率:400kHz 至 1.2MHz
  • 四个可选固定增益设置
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
扬声器放大器
TPA3116D2 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,带 SpeakerGuard™ TPA3116D2-Q1 汽车类 50W、2 通道、4.5V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器 TPA3118D2-Q1 汽车类 30W、2 通道、4.5V 至 26V 电源模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3116D2EVM — TPA3116D2 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPA3118D2EVM TPA3118D2 评估模块 TPA3128D2EVM 具有低空闲功率损耗的 TPA3128D2 2×30W D 类放大器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频