TPA3113D2EVM
TPA3113D2 评估模块
TPA3113D2EVM
概述
TPA3113D2 是用于驱动立体声桥接式扬声器的 6W(每通道)高效 D 类音频功率放大器。高级 EMI 抑制技术使用户能够在输出端使用经济实惠的磁珠滤波器,同时又能满足 EMC 要求。SpeakerGuard™ 扬声器保护电路包含可调节功率限制器和 DC 检测电路。可调节功率限制器允许用户设置低于芯片电源电压的“虚拟”电压轨,以便限制通过扬声器的电量。DC 检测电路可以测量 PWM 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端出现短路,它就会关断输出级。
TPA3113D2 可以驱动低至 4Ω 的立体声扬声器。效率高达 87% 的 TPA3113D2 在播放音乐时无需外部散热器。GND、VCC 和输出对输出的输出同样受到全面的短路保护。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。
特性
- 10V 电源提供 6W/通道至 8Ω 负载(在 10% THD+N 时)
- 10V 电源提供 12W 至 4Ω 单声道负载(在 10% THD+N 时)
- 效率高达 87% 的 D 类操作无需散热器
- 宽电源电压范围允许在 8V 至 26V 的范围内工作
- 无滤波器操作
- SpeakerGuard™ 扬声器保护包括可调节功率限制器和 DC 保护
- 直通式外引脚简化了电路板布局
- 具有自动恢复选项的强大引脚至引脚短路保护和热保护
- 卓越的 THD+N/无杂声性能
- 4 个可选固定增益设置
- 差动输入
扬声器放大器
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPA3113D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPA3113D2 6-W Filter-Free Stereo Class-D Audio Power Amplifier With SpeakerGuard™ 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 6月 30日 | |||
用户指南 | TPA3113D2 EVM Audio Amplifier Evaluation Board (Rev. A) | 2010年 7月 7日 |