TPA2017D2RTJEVM
TPA2017D2 评估模块 (EVM)
TPA2017D2RTJEVM
概述
TPA2017D2RTJEVM 允许工程师对采用 QFN 封装的具有 SmartGain™ (AGC/DRC) 的 TPA2017D2 D 类立体声音频功率放大器进行评估。TPA2017D2 具有 2 个便于轻松配置的 GPIO 引脚。
特性
- 无滤波器 D 类架构
- 在 5V (10% THD+N) 时,每通道 2.8W 应用于 4Ω
- 在 3.6V (10% THD+N) 时,每通道 750mW 应用于 8Ω
- 电源范围:2.5V 至 5.5V
- 可编程 SmartGain™ DRC/AGC 参数
- 用于 SmartGain™ 参数配置的简单 GPIO 接口
- 小型 4mm x 4mm 20-QFN 封装
扬声器放大器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPA2017D2EVM - User Guide | 2009年 4月 9日 | |||
证书 | TPA2017D2RTJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 2.8-W/Ch Stereo Class-D Audio Amplifier with Easy SmartGainTM AGC/DRC 数据表 | 2009年 4月 8日 |