TMUXRTJ-RRQEVM
采用 20 引脚 RTJ 和 RRQ QFN 封装的通用 TMUX 评估模块
TMUXRTJ-RRQEVM
概述
TMUXRTJ-RRQEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 20 引脚 RTJ 或 RRQ 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。
特性
- 适用于 TMUX 器件(采用 RTJ 或 RRQ 封装)的快速原型设计和测试设置
- 可选择将散热焊盘连接到 VSS、GND 或悬空。
- 每个使用 2.54mm 分流器的信号输入可选择连接到 VDD、VSS 或 GND
- 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
- 每个输入可连接去耦电容器
- 接线盒电源连接
- 2.54 mm 分流器,用于信号线和热垫选择(21 件)
立即订购并开发
评估板
TMUXRTJ-RRQEVM — Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMUXRTJ-RRQEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 8月 6日 | ||
数据表 | TMUX7234 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 44V、低 RON、2:1、4 通道精密开关 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 12月 30日 | |
证书 | TMUXRTJ-RRQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 14日 |