TMUXHS4212EVM

双通道差分 2:1/1:2 20Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块

TMUXHS4212EVM

立即订购

概述

TMUXHS4212 评估模块 (EVM) 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代、第 2 代数据传输速率)的高速双向无源开关性能。它还与 MIPI DSI/CSI、LVDS 和 PCI Express 第 2 代、第 3 代和第 4 代接口标准兼容。

特性
  • 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口
  • 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座
  • 用于轻松进行器件配置的跳线
  • 用于在测量期间从 TMUXHS4212 对 EVM 进行去嵌入的校准迹线
USB 转接驱动器和多路复用器
TMUXHS4212 2 通道 16Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXHS4212EVM — 双通道差分 2:1/1:2 20Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXHS4212 EVM User's Guide PDF | HTML 2019年 9月 12日
应用手册 TMUXHS4212EVM 和 TMUXHS4412EVM 的原理图检查清单 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
证书 TMUXHS4212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频