TMUX7208EVM
TMUX7208 PW 封装评估模块
TMUX7208EVM
概述
TMUX7208EVM 可用于评估采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装的 TMUX7208 器件。该评估模块可用于对 TMUX7208 器件(特别是直流和时序参数)进行快速原型设计和测试。
特性
- 适用于采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装的 TMUX7208 器件的快速原型设计和测试设置
- 同时支持单电源供电和双电源供电
- 6 个电源去耦电容器(2 × 0.1μF、2 × 1μF 和 2 × 10μF)
- 跳线可连接 9 个信号通道、VDD 和 VSS 电源轨以及控制信号
- 焊盘可用于放置信号引脚的 SMA 连接器和浪涌保护二极管
模拟开关和多路复用器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TMUX7208 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 23日 | ||
数据表 | 具有 1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的 TMUX720x 44V、8:1 单通道和 4:1 2 通道精密多路复用器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |
数据表 | TMUX720x 44-V, Latch-Up Immune, 8:1, 1-Channel and 4:1, 2-Channel Precision Multiplexers with 1.8-V Logic 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 1月 21日 | |||
证书 | TMUX7208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 18日 |