TMP119EVM
TMP119 温度传感器评估模块
TMP119EVM
概述
TMP119EVM 旨在提供快速设置,用于评估 TMP119 并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。该EVM 可供用户评估 TMP119 数字温度传感器的性能。TMP119EVM 采用可拆卸、可断开的 TMP119 传感器板部分,可灵活定位测量位置。
特性
- 用于检查 TMP119 温度功能的简单应用
- 易于使用、基于云的 GUI 可在线使用,也可下载供离线使用
- 可拆式 TMP119 传感器板
- 访问数据日志记录,调整 I2C 频率,并修改寄存器中的数据
- 由 GUI Composer 提供支持的软件可在 Windows®、Mac® 和 Linux® 操作系统上的浏览器中运行
数字温度传感器
立即订购并开发
评估板
TMP119EVM — TMP119 temperature sensor evaluation module
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TMP119 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
证书 | TMP119EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 26日 |