TMP112 高精度低功耗数字温度传感器评估模块 TMP112EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TMP112EVM 硬件由 SM-USB-DIG 和 TMP112EVM 组成;这两块板通过应连接到 SM-USB-DIG 和 TMP112EVM PCB 上的 10 引脚板对板连接器可以轻易地连接。这两块板连接后,只需将 SM-USB-DIG 上的 USB 设备插入计算机中即可。

特性
  • 双线 I2C 接口
  • SDA、SCL、VDUT 和 GND 的测试点
  • 易于使用的即插即用硬件和 GUI
  • 连续记录到 PC 上的测量和数据

立即订购
器件型号 结帐选项 状态

TMP112EVM:
TMP112 High-Precision, Low-Power, Digital Temperature Sensor Evaluation Module

$99.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1908 2014年 8月 20日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TMP112  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±0.5°C 温度传感器,支持报警功能  温度传感器和控制IC 
TMP112-Q1  采用 SOT563 封装的汽车应用级高精度、低功耗数字温度传感器  温度传感器和控制IC 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章