TMDXIDK57X-LCD
AM57x IDK LCD 套件
TMDXIDK57X-LCD
概述
可以结合使用 AM57x 工业开发套件 (IDK) LCD 屏幕和 AM57x IDK 以增加触摸和显示功能,以便评估 HMI、平板电脑和需要高分辨率显示屏的其他用例。AM57x IDK LCD 屏幕是 10.1" 显示屏,具有 1080p 分辨率 (1920x1200) 并且支持 10 点电容式触摸。带有 Processor-SDK-Linux-RT 的 AM57x IDK (TMDSIDK574) 上支持 LCD 屏幕。
特性
硬件 | 软件 |
---|---|
10.1" LCD 屏幕 (1920 x 1200) | Linux RT |
- LCD screen installed in bracket
- Touchscreen and LCD cables
- Standoffs to install the screen on the AM57x IDK board
- Documentation
基于 Arm 的处理器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 更多文献资料 | AM572x Industrial Development Kit Quick Start Guide (Rev. B) | 2019年 10月 8日 | |||
* | EVM 用户指南 | AM572x Industrial Development Kit (IDK) Evaluation Module (EVM) Hardware UG (Rev. E) | 2019年 9月 11日 | |||
* | 更多文献资料 | AM57x LCD Kit Quick Start Guide (Rev. A) | 2016年 8月 29日 | |||
EVM 用户指南 | AM571x Industrial Development Kit (IDK) Evaluation Module (EVM) Hardware UG (Rev. D) | 2019年 9月 11日 | ||||
证书 | TMDXIDK57X-LCD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技术文章 | Expanding industrial communication development | PDF | HTML | 2016年 5月 9日 |