DesignDRIVE 套件
TMDXIDDK377D
该产品可持续生产,以支持现有客户。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

The TMDXIDDK377D has been replaced by the TMDXIDDK379D, an updated version of the TMDXIDDK377D, and now supporting the DesignDRIVE Position Manager technology. Please review the User’s Guide for details on the specific updates

View all related products


描述

DesignDRIVE 是结合了硬件与软件的单个平台,用于轻松开发和评估多种工业驱动、电机控制以及伺服拓扑的解决方案。DesignDRIVE 为多种电机类型、传感技术、编码标准和通信网络提供支持,并且可轻松扩展以便进行基于工业通信和功能性安全拓扑的开发,从而实现更全面的集成驱动系统解决方案。DesignDRIVE 基于 TI C2000™ 微控制器 (MCU) 的实时控制架构,非常适合开发机器人、电脑数控机械 (CNC)、升降机、材料输送和其他工业制造应用中的工业变频器和伺服驱动器。

TI 全新的 DesignDRIVE 开发套件 (IDDK) 硬件提供了具备全功率级的集成设计来驱动三相电机,可轻松评估各种反馈感应和控制拓扑。C2000™ MCU 上的尖端感应外设(包括八个 delta-sigma sinc 滤波器、四个高性能 16 位 ADC 以及八个窗口比较器)可使 DesignDRIVE 套件同时支持分流、磁通门/霍尔和 delta-sigma 电流感应。为了获得位置反馈,该套件提供集成的 MCU 支持,通过它可连接旋转变压器和增量编码器。此外,客户还可以探索多种配置选项,这些选项允许将 MCU 置于高电压隔离势垒的任一侧。此 IDDK 采用 110V/220V 交流电源,提供高达 8A 电流,并为电机提供高达一马力的额定驱动功率。

DesignDRIVE 软件C2000 controlSUITE™ 软件包支持,包含具体的电机矢量控制示例,融合了电流、速度和位置环路,有助于开发者推动评估和开发进程。DesignDRIVE 开发套件将用作一个公共平台,用于展示 TI 通过未来 controlSUITE 版本提供的新驱动项目。此外,这些套件附带 TI 的 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE),从而提供代码生成和调试功能。

特性
  • DesignDRIVE 套件是一个集中平台,用于开发和评估 TI 面向多种驱动拓扑的解决方案:
    • 集成的全功率级,可驱动三相电机 – 1HP
    • 多感应电流拓扑 – sigma-delta、磁通门/霍尔、分流
    • 可配置隔离分区 – 热侧控制
    • 采用 TMS320F28377D MCU – 800MIPS、三角法和 FFT 加速,实现高性能实时控制
    • 板载多协议编码器接口电路
    • 灵活的实时连接
    • 功能性安全扩展端口

包含项目

  • Mainboard with integrated supplies, inverter power module, sensing and encoder interface circuits
  • TMDXCNCD283377D controlCARD
  • Integrated heat sink attached to mainboard
  • Note: External power supply required

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDXIDDK379D :
C2000 DesignDRIVE Develoment Kit for Industrial Motor Control

$999.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2390 2018年 12月 13日 下载英文版本 (Rev.G)
PDF 3192 2018年 12月 13日 下载英文版本 (Rev.G)
PDF 3241 2018年 12月 13日 下载英文版本 (Rev.K)
PDF 2113 2017年 5月 31日 下载英文版本 (Rev.F)
PDF 2115 2017年 3月 5日 下载英文版本 (Rev.E)
PDF 2105 2016年 11月 16日 下载最新的英文版本 (Rev.F)
勘误表 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 232 2018年 11月 16日
PDF 234 2018年 11月 16日
PDF 257 2018年 11月 16日
应用手册 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 667 2018年 10月 24日
PDF 295 2017年 3月 30日
PDF 62 2015年 3月 30日
PDF 111 2015年 3月 24日
PDF 1826 2013年 10月 29日
用户指南 (15)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 20546 2016年 1月 7日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 17002 2019年 9月 6日
PDF 16033 2019年 3月 7日
PDF 14283 2019年 1月 28日
PDF 15835 2018年 3月 2日
PDF 328 2016年 9月 26日
PDF 2156 2016年 9月 26日
PDF 329 2015年 11月 5日
PDF 1196 2015年 11月 5日
PDF 1101 2015年 11月 5日
PDF 3980 2015年 11月 5日
PDF 12330 2015年 9月 25日
PDF 1586 2015年 5月 21日
PDF 24414 2015年 5月 21日
PDF 14031 2014年 11月 21日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2003 2016年 9月 12日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 935 2015年 5月 14日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件  TMDXIDDK379D  开发套件 
C2000 解析器至数字转换套件  TMDSRSLVR  评估模块和开发板 
高电压电机控制和 PFC 开发者套件  TMDSHVMTRPFCKIT  评估模块和开发板 

参考设计  ( 21 )

名称 Part Number 工具类型
12 位 1 MSPS 双通道数据采集系统参考设计  TIPD117  TI Designs
5V BiSS 位置编码器接口参考设计  TIDA-00175  TI Designs
EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计  TIDA-00172  TI Designs
HIPEFACE DSL 编码器的双线接口参考设计  TIDA-00177  TI Designs
使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的单端信号调节电路  TIDA-00208  TI Designs
使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的差分信号调节电路  TIDA-00201  TI Designs
具有 4 输出的隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck™ 电源参考设计  TIDA-00174  TI Designs
具有 8 输出的增强隔离型 IGBT 门驱动反激电源的参考设计  TIDA-00182  TI Designs
具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计  TIDA-00080  TI Designs
用于 100/110VAC 电源供电的逆变器的接地故障保护(基于分流器)参考设计  TIDA-00439  TI Designs
用于 220VAC 电源供电的逆变器的接地故障保护(基于分流器)参考设计  TIDA-00442  TI Designs
用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计  TIDA-00199  TI Designs
用于家用电器中逆变器馈电驱动器的 230V、900W、功率因数调节器转换器 (PFC) 参考设计  TIDA-00443  TI Designs
用于工业电压驱动器的来自单极 DAC 的双极 +/-10V 输出  TIPD125  TI Designs
电流输出霍尔传感器/CT 与伪差分 ADC/MCU 的连接参考设计  TIDA-00316  TI Designs
电流输出霍尔传感器/CT 与差分 ADC/MCU 的连接参考设计  TIDA-00368  TI Designs
适用于位置编码器接口的具有可编程输出电压和保护的电源  TIDA-00180  TI Designs
采用高分辨率位置插值的 Sin/Cos 编码器的连接参考设计  TIDA-00176  TI Designs
隔离型 4 轨推挽式 IGBT 门驱动电源  TIDA-00181  TI Designs
隔离型、基于分流器的电流感测参考设计  TIPD165  TI Designs
隔离式电流分流和电压测量参考设计  TIDA-00171  TI Designs

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28075  TMS320F2807x Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28374D  TMS320F2837xD 双核 Delfino 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28374S  TMS320F2837xS 单核 Delfino 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28375D  TMS320F2837xD 双核 Delfino 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28375S  TMS320F2837xS 单核 Delfino 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28376D  TMS320F2837xD Dual-Core Delfino Microcontrollers  微控制器 (MCU) 
TMS320F28376S  TMS320F2837xS Single-Core Delfino Microcontrollers  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章