Piccolo F2805x 高压电机控制开发者套件 TMDXHVMTRKIT5X (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

注意:此设备在高电压和大电流条件下工作,可能导致触电危险。在购买和使用该设备之前,请务必了解所有必要的安全操作规程并严格遵循这些规程进行操作。

TMDXHVMTRKIT5X 是基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块。高电压电机控制和 PFC 开发者套件利用德州仪器 (TI) 的 C2000™ 32 位微控制器系列,提供了一个非常适用于了解高压电机数字控制以及对其进行实验的参考平台。该套件是一款极好的全面电机逆变器设计工具,展示了最常见类型高电压三相电机控制,这些电机包括交流感应 (ACI) 电机、无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电机 (PMSM)。使用无传感器反 EMF 技术对数字电机控制方法(包括磁场定向控制 (FOC))进行了论证。用户学习完整逆变器设计的设计和数字控制,从交流输入一直到电机驱动阶段和电机控制。

要查看所有可用的电机控制工具,请访问 C2000 工具和软件页面

特性

硬件特性

  • 具有用于接受 DIMM100 controlCARD 的接口的三相逆变器基板
  • XDS100v1 USB 转 JTAG 仿真(采用额外 UART)
  • 额定负载为 1KW 的三相电机逆变器级
  • 额定功率为 750W 的两相交错功率因数校正级(无软件示例)
  • 85-132VAC/170-250VAC 输入
  • 隔离式 CAN 通信接口
  • 隔离式 UART 通信接口
  • 隔离式 USB JTAG 仿真
  • 四个用于通过示波器观察和调试系统变量的 PWM DAC
  • PFC 级和逆变器级过流保护(通过 MCU PWM 跳闸功能实现)
  • 包括以下 controlCARD

 

软件特性

  • 免费下载 Code Composer Studio IDE
  • 免费下载用于其他器件驱动程序的 controlSUITE
    • 包含所有电机和控制类型、示例项目和硬件设计文件的完整软件源。
    • 还提供了最新的软件观测器 (eSMO) 库和高频注入初始位置检测技术

 

开始使用

  • 安装 controlSUITE
  • 启动 controlSUITE 并在左侧菜单中导航至 Development Tools > Motor > Piccolo F2805x High Voltage Motor Control Developer’s Kit > Documentation > Quick Start Guide,然后按照该指南中的说明进行操作。
  • 使用您自己的电机或 TI 销售的建议版本

包含项目

  • Piccolo TMDXCNCD28055ISO controlCARD
  • High Voltage Motor Control Development Board
  • Universal AC Cables
  • USB cable
  • DC Power adapter

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDXHVMTRKIT5X:
Piccolo F2805x High Voltage Motor Control Developers Kit

$699.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28050  TMS320F2805x Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28051  TMS320F2805x Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28052  Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28053  TMS320F2805x Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28054  Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28055  Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章