DM388 DaVinci 数字媒体处理器评估模块
TMDXEVM388
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

借助 DM38x 数字视频评估模块 (DVEVM),开发人员可立即开始评估 DM38x 数字媒体处理器,并开始构建数字视频应用,例如 IP 安全摄像头、运动摄像头、无人机、可视门铃、车用数字录像机和其他数字视频产品。此数字视频评估模块 (DVEVM) 支持开发人员编写适用于 ARM 的生产就绪型应用代码,并通过 API 访问 HDVICP 协处理器内核,适用于 DM385、DM388 和 DM389 数字媒体处理器。

特性
  • 基于 DM388 数字媒体处理器的开发板(带有 2Gb DDR3)
  • 通过组件 I/O 进行视频采集和 NTSC 或 PAL 信号输出
  • HDMI 视频输出
  • CSI2 和并行摄像头输入
  • PCIe、SATA 2x、以太网 2x、USB x2、音频、SD 卡槽

包含项目

  • Power cord
  • uSD card
  • Serial UART cable
  • Ethernet cable
  • USB SD card reader
  • Warranty card
  • Quick start guide

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDXEVM388:
DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module

$1999.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

DM38X-IPNC-RDK:
IPNC RDK Software for TMDXEVM388



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6569 2016年 9月 20日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 27589 2016年 9月 8日
相关产品

TI 器件 (42)

器件型号 名称 产品系列
CDCM61002  1:2 超低抖动晶体时钟发生器  时钟和计时 
CDCV304  通用和 PCI-X 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器  时钟和计时 
CSD16406Q3  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的 
DM385  达芬奇数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP) 
DM388  DM385/DM388 DaVinci 数字媒体处理器(内部)  数字信号处理器(DSP) 
INA226  支持报警功能的 36V、双向、超高精度、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器  电流感应放大器 
MAX3221  3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器  接口 
MSP430F2132  16 位超低功耗微控制器,具有 8kB 闪存、512B RAM、10 位 ADC 和 USCI  微控制器 (MCU) 
PCF8575  具有中断输出的远程 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C 
SN74ALVC125  具有三态输出的四路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器 
SN74CB3Q3257  具有 5V 耐受 I/O 的 4 通道 2:1 开关  开关和多路复用器产品 
SN74CB3Q3306A  双路 FET 2.5V/3.3V 低电压高带宽总线开关  开关和多路复用器产品 
SN74CB3T16210  具有 5V 容限电平转换器的 20 位 FET 2.5V/3.3V 低电压总线开关  开关和多路复用器产品 
SN74CBTLV1G125  低电压单路 FET 总线开关  开关和多路复用器产品 
SN74CBTLV3125  具有断电保护功能的 4 通道 1:1 开关  开关和多路复用器产品 
SN74CBTLV3245A  3.3V 8 通道 1:1 总线开关  开关和多路复用器产品 
SN74LV21A  双路 4 输入正与门  门 
SN74LVC1G02  单路 2 输入正或非门  门 
SN74LVC1G04  单路反向器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  门 
SN74LVC1G125  具有三态输出的单路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器 
SN74LVC1G126  具有三态输出的单路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器 
SN74LVC1G139  2 线路至 4 线路解码器  特殊逻辑 
SN74LVC1G32  单路 2 输入正或门  门 
SN74LVC2G06  具有漏极开路输出的双路反向器缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC2G08  双路 2 输入正与门  门 
SN74LVC2G125  具有三态输出的双总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器 
TCA4311A  可热插拔双线总线缓冲器  I2C 
THS7360  具有 3-SD 和 3-SD/ED/HD/全高清滤波器和高增益的 6 通道视频放大器  特殊功能放大器 
TLV320AIC3106  Low Power Stereo Audio CODEC For Portable Audio/Telephony  音频转换器 
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压参考 
TPD12S016  用于便携应用的超值 HDMI 配套芯片  接口 
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护 
TPD2E007  用于 AC 信号数据接口的 2 通道 ESD 保护阵列  电路保护 
TPD4E001  用于高速数据接口的低电容 4 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护 
TPD7S019  适用于 VGA 端口且具有集成电平转换器和匹配阻抗的 7 通道集成 ESD 解决方案  电路保护 
TPS2065  单个 1A 限流配电开关,用于 USB 应用领域  电源管理 
TPS51116  全套 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器、3A LDO  电源管理 
TPS65232A2  宽输入电压电源管理 IC (PMIC)  电源管理 
TPS65911  采用 6mm x 6mm QFN 封装的集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 以及 RTC  电源管理 
TPS717  低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器  电源管理 
TPS769  10V、100mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章