TMS320DM36x 评估模块 TMDXEVM368 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

查看   查看 TMS320DM36x 评估模块

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM) 使开发人员可以立即开始 DaVinci™ 处理器的评估,并开始构建数字视频应用,例如 IP 监控摄像机、数码相框、数字标牌、可视门铃和其它尚未发明的便携式数字视频产品。

数字视频评估模块 (DVEVM) 允许开发人员为 ARM 编写可立即投产的应用程序代码和访问使用达芬奇 API 的 HMJCP 协处理器内核,从而立即开始针对 TMS320DM365 和 TMS320DM368 数字媒体处理器的应用开发。

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DM36x EVM) 包含以下组件:
  • 基于 TMS320DM368 DaVinci™ 处理器的开发板
  • 带有触摸屏的 Spectrum Digital LCD 板
  • 用于直播视频捕捉的 Leopard 成像 LI-5M02 摄像机电路板
  • 通过 HD 组件和 SD 复合视频/S 视频的 NTSC 或 PAL 信号的视频捕捉
  • 通过 HD 组件和 SD 复合视频/S 视频的 NTSC 或 PAL 输出
  • 其它功能,例如麦克风输入、耳机输出、线性输入和线性输出、UART、USB 2.0 HS、2GB NAND 闪存和用于测试的 JTAG
  • USB 鼠标和适配器
  • 通用电源和电源线
  • 串行、以太网和组件视频线
  • USB SD 读卡器
  • Linux SDK 演示和测试台(SD 卡上)
  • Linux 支持包软件开发套件 (LSP SDK) 和套件中提供的基于 TI eXpressDSP™ Linux 的 DVSDK
  • 入门指南和硬件技术参考
  • Code Sourcery G++™ 评估工具 DVD
  • Ubuntu 10.04 LTS CD

特性

TI 的 eXpressDSP Linux DVSDK 允许系统集成商采用离散软件模块,并将其合并为系统的单个可执行输出,从而避免了几个月手动集成的单调工作。通过简化为特定应用创建编解码器定制包,此配置套件使重用代码变得简单。

DVSDK 包括:
  • TI 的 HD MPEG-4、H.264、MPEG2 以及 JPEG 生产编解码器
  • Ittiam 的 AAC 和 G.711 编解码器
  • 可以运行符合 TI 的 eXpressDSP 数字媒体 (xDM) 算法标准的定制编解码器
  • 多媒体 API 和编解码器引擎框架
  • 用于 UART、I2C、SPI、EDMA、EMAC、NAND、MMC、SD 卡、USB 主机/小工具、RTC、HPI 和语音编解码器的驱动程序
  • 视频处理子系统(显示、捕捉、CCD 控制器、调整器、预览器)
  • ALSA Audio、GPIO、PWM、WDTIM
  • U-boot 启动加载程序

包含项目

  • TMDXEVM368
  • Power supply cable
  • USB mouse and adapter
  • Serial UART cable
  • Ethernet cable
  • Component video cable
  • USB card reader
  • Quick start guide

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

TMDXEVM368:
TMS320DM36x Evaluation Module

$1099.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE PC   N/A   v1.0   26 JAN 2011  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3507 2016年 8月 3日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 5577 2016年 8月 4日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
用于 DM365、DM368 数字媒体处理器的 Linux 数字视频软件开发套件 (DVSDK)  LINUXDVSDK-DM36X  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (22)

器件型号 名称 产品系列
LM4040-N  100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准  电压参考 
MAX3221  3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器  接口 
MSP430F2013  16 位超低功耗微控制器,2kB 闪存、128B RAM、16 位 Σ-Δ A/D,用于 SPI/I2C 的 USI  微控制器 (MCU) 
SN74CBT16214C  12 位 3 选 1 FET 多路复用器/多路解复用器,具有 -2V 下冲保护  开关和多路复用器产品 
SN74CBTLV16212  低电压 24 位 FET 交叉点开关  开关和多路复用器产品 
SN74CBTLV3257  具有断电保护功能的 4 通道 2:1 模拟开关  开关和多路复用器产品 
SN74LVC1G07  具有漏极开路输出的单路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
THS7303  具有 I2C 控制、选通滤波、+6db 增益 和 2:1 输入 MUX 的 3 通道低功耗视频放大器  特殊功能放大器 
THS7353  具有 I2C 控制、可选滤波器、0dB 增益、2:1 MUX 的 3 通道低功耗视频放大器  特殊功能放大器 
TLV320AIC3101  Low Power Stereo Audio CODEC for Portable Audio/Telephony  音频转换器 
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压参考 
TMS320DM365  DaVinci 数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320DM368  DaVinci 数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320DM369  数字媒体片上系统 (DMSoC)  数字信号处理器(DSP) 
TPS2065  单个 1A 限流配电开关,用于 USB 应用领域  电源管理 
TPS61080  具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器  升压(升压) 
TPS65530A  用于数码相机的完全集成式 8 通道 DC/DC 转换器  电源管理 
TPS74701  可调节(0.8V 至 3.6V)、可编程软启动单路输出 500mA LDO 稳压器  电源管理 
TPS793  高 PSRR、低噪声、200mA 单输出 LDO,  电源管理 
TVP5146  具有 Macrovision 检测功能的 NTSC/PAL/SECAM 4x10 位数字视频解码器、YPbPR/RBG 输入  接口 
TVP7002  三路 8/10 位 165/110MSPS 视频 ADC  接口 
TXB0108  具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器  电压电平转换 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章