AM65x 评估模块 (EVM)
TMDX654GPEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The AM65x Evaluation Module provides a platform to quickly start evaluation of Sitara™ Arm® Cortex®-A53 AM65x Processors (AM6548AM6546AM6528AM6527AM6526) and accelerate development for HMI, networking, patient monitoring, and other industrial applications. It is a development platform based on the quad core Cortex-A53, dual Cortex-R5F processor that is integrated with ample connectivity such as PCIe, USB 3.0/2.0, Gigabit Ethernet, and more.

特性
  • 3 gigabit Ethernet ports
  • 4GB DDR4 with ECC
  • On-board 16GB eMMC
  • On-board 512Mb OSPI Flash
  • 1-lane PCIe Gen3.1, USB 3.1, USB 2.0 and CSI-2 interfaces

包含项目

  • Assembled EVM
  • SD card
  • USB cable
  • Ethernet cable
  • Documentation

Not Included


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TMDX654GPEVM-TMDSLCD1EVM:
TMDX654GPEVM and TMDSLCD1EVM combo

$898.00(USD)



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7144 2018年 9月 24日
白皮书 (9)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 642 2018年 10月 24日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 578 2019年 8月 30日
PDF 1016 2019年 3月 7日
PDF 1633 2018年 12月 4日
PDF 1228 2018年 11月 27日
PDF 814 2018年 10月 13日
PDF 824 2018年 10月 13日
PDF 678 2018年 10月 13日
PDF 652 2018年 10月 13日
设计文件 (15)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 246 2019年 2月 13日
ZIP 18 2019年 2月 13日
ZIP 2663 2019年 2月 13日
ZIP 2843 2019年 2月 13日
ZIP 37 2018年 11月 7日
ZIP 7471 2018年 10月 10日
ZIP 653 2018年 10月 10日
ZIP 2454 2018年 10月 10日
ZIP 15 2018年 10月 10日
ZIP 686 2018年 10月 10日
ZIP 38681 2018年 10月 10日
ZIP 2841 2018年 10月 10日
ZIP 25976 2018年 10月 10日
ZIP 34 2018年 10月 10日
ZIP 3769 2018年 10月 10日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1799 2019年 5月 8日
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
适用于 AM65x Sitara 处理器的处理器 SDK(支持 Linux、TI-RTOS 和 Android)  PROCESSOR-SDK-AM65X  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors  CLOCKTREETOOL  计算工具 
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序  PINMUXTOOL  计算工具 
适用于 Sitara™ 处理器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-SITARA  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
1280x800 LCD 显示附件套件  TMDSLCD1EVM  评估模块和开发板 
AM65x 工业开发套件 (IDK)  TMDX654IDKEVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (15)

器件型号 名称 产品系列
AM6526  Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F,千兆位 PRU-ICSS  Sitara 处理器 
AM6527  Sitara 处理器:双核隔离式 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F,千兆位 PRU-ICSS  Sitara 处理器 
AM6528  Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F,千兆位 PRU-ICSS,3D 图形  Sitara 处理器 
AM6546  Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F,千兆位 PRU-ICSS  Sitara 处理器 
AM6548  Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F,千兆位 PRU-ICSS,3D 图形  Sitara 处理器 
INA226  支持报警功能的 36V、双向、超高精度、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器  电流感应放大器 
TCA9555  具有中断输出和配置寄存器的 [1.65–5.5V 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器]  I2C 
TM4C1294NCPDT  Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表  微控制器 (MCU) 
TMP100  具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器  温度传感器和控制IC 
TPIC2810  配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器  LED驱动器 
TPS3711  36V 电压检测器  电源管理 
TPS62087  采用 2x2 QFN 封装且具有 DCS 控制和自动切断短路保护功能的 3A 降压转换器  降压(降压) 
TPS62095  具有 DCS™ 控制系统的 4A 高效降压转换器  降压(降压) 
TPS62363  具有 I2C 兼容接口和遥感功能的处理器核心电源  降压(降压) 
TPS62480  TPS62480 2.5V 至 6V、6A、双相降压转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章