C5515 eZDSP USB 记忆棒开发工具
TMDX5515EZDSP
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon
  • C5515 eZdsp (PDF 370 KB)
    2010年 11月 8日    (英文內容)

描述

TMDX5515eZDSP 是一种由 USB 供电的超低成本的小型 DSP 开发工具,它包括评估业内最低功耗 16 位 DSP TMS320C5515 所需的所有硬件和软件。此工具在外形上类似于 TMDX5505eZdsp,但提供更多评估选项,如 USB2.0 和 SD 接口。USB 端口可提供充足的电源来运行超低功耗 C5515,而无需连接外部电源。此超低成本工具可快速轻松地评估 C5515、C5514、C5505A 和 C5504A 处理器的高级功能。此工具嵌入了 XDS100 仿真器,具有完整源码级调试功能,可支持 Code Composer Studio4.0™ 集成开发环境 (IDE) 和包括 DSP/BIOS™ 内核的 eXpressDSP™ 软件。此开发工具的完整内容包括:C5515 eZDSP 电路板 Code Composer Studio™ IDE 修订版 4.0 订购信息:现已上市,售价 79 美元,交货期 6-8 周

特性

TMS320C5514 和 TMS320C5515 是业界功耗最低的 16 位处理器,可帮助显著节约能源并延长电池寿命。C5514 和 C5515 具有 240MIPS 性能、高达 320KB 的片上存储器以及高于同类器件的集成度(包含用于 FFT 计算的硬件加速器)和价格优势,可为各种信号处理应用提供基础,其中包括录音机、乐器、便携式医疗解决方案以及工业和安保应用中的其他消费类电子产品。

TMDX5515eZdsp 的特性包括:

  • 用于 C5515 处理器的小型 DSP 开发工具
  • TMS320C5515 定点低功耗 DSP
  • 嵌入式 XDS100 仿真器
  • 闪存
  • TLV320AIC3204 32 位可编程低功耗立体声编解码器
  • USB 和 SD 连接器
  • 线性输入、耳机输出连接器
  • 扩展连接器
  • 可拆卸的 USB 记忆棒
  • 包括 Code Composer Studio 4.0
  • 完整文档位于 CD-ROM 上

软件

  • 通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio™ 开发平台,设计人员可以轻松面向 TMS320C5504/05/14/5 DSP 进行开发,其中包括:
  • 完全的集成开发环境 (IDE)、高效优化的 C/C++ 编译器、汇编器、连接器、调试器、采用 CodeSense 技术的集成 CodeWright 编辑器,实现了更快的代码创建、数据可视化,还有分析器和灵活的项目管理器
  • DSP/BIOS(TM) 实时内核
  • 芯片支持库

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

TMDX5515EZDSP:
C5515 eZDSP USB Stick Development Tool

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE PC   Linux, Windows Embedded CE 6.0 R3   v1.0   18 JAN 2010  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
第三方文档 (1)
标题 日期 类型
Technical Documentation & Schematics for C5515 eZDSP - from Spectrum Digital Inc. 2011年 6月 23日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
PDF 370 2010年 11月 8日
相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
TMS320C5504  定点数字信号处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320C5505  定点数字信号处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320C5514  定点数字信号处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320C5515  定点数字信号处理器  数字信号处理器(DSP) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章