基于 Piccolo 的 Solar Explorer 开发套件
TMDSSOLARPEXPKIT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

基于 Piccolo F28035 的 Solar Explorer 开发套件旨在为设计者提供在安全、低压环境中评估用于太阳能应用的不同功率级的机会。此套件还为设计者提供了照明或电机控制系统等单面板离网应用(一种强大的开发平台,可利用 36VDC 中间总线开始开发)。通过单一 C2000 MCU 控制所有主要应用功率级,包括用于最大功率点跟踪的单一开关升压级、SEPIC 电池充电级和可输出 24VAC 的具有并网功能的 DC/AC 反向器级。集成 USB JTAG 仿真,因此无需外部 JTAG 开发硬件。同时内置面板仿真电路,使设计者可以评估不同的阴影情况,而无需昂贵的外部硬件。附带快速入门图形用户界面以及全套开放源码硬件和软件库。

特性
  • 20VDC/ 50W 非隔离式设计
  • 内置面板仿真器
  • 用于最大功率点跟踪的单路开关 DC/DC 升压
  • 用于 MPPT 和电池充电的 DC/DC SEPIC
  • 36VDC 中间总线
  • 24VAC 输出反向器级
  • 内置隔离式 USB JTAG

包含项目

  • Solar Explorer base board
  • F28035 ControlCARD
  • USB Cables
  • Quick start guide and graphical user interface

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TMDSSOLARPEXPKIT:
Piccolo-based Solar Explorer Development Kit

$499.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1209 2013年 5月 28日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 1033 2013年 7月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
太阳能微型逆变器开发套件  TMDSSOLARUINVKIT  评估模块和开发板 
高电压隔离 Solar MPPT 开发者套件  TMDSHVMPPTKIT  评估模块和开发板 

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28031  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28032  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28033  具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28034  具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035-EP  增强型产品 Piccolo™ 32 位微控制器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章