Multi-DC/DC 彩色 LED 套件 TMDSRGBLEDKIT (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 TMDSRGBLEDKIT

多 DC/DC 彩色 LED 套件包含可对数字控制的多 DC/DC LED 照明系统进行实验与开发的所有硬件和软件。该套件基于 Piccolo 微处理器和 controlCARD 开发平台。一个 Piccolo MCU 就可以直接控制 8 个独立的 DC/DC 功率级以及多达 8 种不同 LED 类型和灯串长度的 LED 灯串。该开发板接受 12-24V 直流输入电压,并采用 6 个升压器和 2 个 SEPIC DC/DC 功率级拓扑驱动 LED 灯串。6 个独立的升压级驱动 2 个 RGB LED 灯串,从而控制每个 RGB LED 灯串的红色、绿色和蓝色组件。两个 SEPIC 级驱动两个白光 LED 灯串。另外,可以通过 8 个独立的功率级驱动 8 个独立的白光 LED 灯串。通过提供简化控制来调节功率级电流水平对亮度和颜色混合进行试验,附带的图形用户界面使用户能够快速开始评估流程。此外,通过 controlSUITETM,该套件包含可用于控制 DC/DC 功率级和 LED 照明级的闭环、开放源码软件示例。该硬件套件也全部是开放源码,还免费提供光绘、原理图和 BOM。有关详细信息,请参阅该套件的快速入门指南。

特性
  • 12-24V 直流输入电压至 8 个独立的 DC/DC 功率级、25-50V 直流输出
  • 6 个升压器和 2 个 SEPIC 功率级驱动 2 个 RGB LED 灯串和 2 个白光 LED 灯串,或者 8 个均为白光 LED 灯串
  • 颜色混合和亮度控制
  • 平均电流模式控制
  • 最大 350mA/灯串的电流,可按软件进行配置
  • 通过提供简化控制来调节功率级电流水平对亮度和颜色混合进行试验,图形用户界面 (GUI) 可以简化评估流程。
  • 带 2 个 RGB(红/绿/蓝)LED 灯串和 2 个白光 LED 灯串的可分离式 LED 面板
  • 包含可分离式漫射板,为实际的颜色混合提供光散射
  • 基于 Piccolo 的 controlCARD 开发平台
  • 开放源码硬件,包括通过 controlSUITETM 提供的光绘文件、原理图和 BOM
  • 闭环 DC/DC 和 LED 驱动软件示例,附带通过 controlSUITETM 提供的源码和文档

包含项目

  • Multi-DC/DC Color LED Kit power board
  • Piccolo F28027 controlCARD
  • Color RGB LED panel with diffuser cover
  • 12V power adapter
  • USB cable
  • USB drive with GUI executable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSRGBLEDKIT:
Multi-DC/DC Color LED Kit

$499.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
DC/DC LED 开发者套件  TMDSDCDCLEDKIT  评估模块和开发板 
Piccolo controlCARD  TMDSCNCD28027  评估模块和开发板 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28020  具有 40MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28021  具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28022  具有 50MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28023  具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28026  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28027  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章