具有集成电源计量功能的 C2000 两相交错式功率因数校正套件
TMDSILPFCKIT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

注意:此设备在高电压和大电流条件下工作,可能导致触电危险。在购买和使用该设备之前,请务必了解所有必要的安全操作规程并严格遵循这些规程进行操作。

TMDSILPFCKIT 是一个基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块,采用了 Piccolo F28035。该两相交错功率因数校正套件专为设计高功率交流到直流整流系统的设计人员准备。此套件可对 PFC 功率级别进行全面的数字控制,且支持 95-260Vrms (AC) 输入和 400VDC/700W 输出。此套件的完整文档包括原理图和用户指南,以及针对自适应电流控制回路、非线性电压控制回路、过压保护、软启动和浪涌电流限制的软件包。还包含用于实施输入 RMS 电流、电压、功率和频率测量的软件。

此板在 200KHz 开关频率下可实现 0.99 的功率因数,THD 在满负载下为 1.5%。

在 10% 到 100% 的负载范围内,校准的输入功率计量结果的精度为 +/-1%。

特性

硬件特性

  • 双交错 PFC 拓扑的全面数字控制
  • 全球电压输入(95VAC 到 265VAC)
  • 400VDC 总线操作高达 700 瓦
  • 高效率、高 PF 以及低 THD
  • 隔离式 JTAG,可最大限度地提高安全性

软件特性

  • 免费下载 Code Composer Studio IDE
  • 免费下载用于器件驱动程序和示例项目的 controlSUITE
  • 低 CPU 负载
  • 针对 RMS 电流、电压和功率的输入功率测量以及频率测量
  • 自适应电流控制回路、非线性电压模式控制回路、过压保护、软启动和浪涌电流限制
  • 用于实施输入 RMS 电流、电压、功率和频率测量的软件

开始使用

  • 请遵循本套件所含
  • 或 C:\ti\controlSUITE\development_kits\ILPFC_v1.3 下 controlSUITE 中的快速入门指南

包含项目

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSILPFCKIT:
C2000 2 Phase Interleaved Power Factor Correction Kit with integrated power metering

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 896 2013年 8月 13日 下载英文版本 (Rev.L)
PDF 620 2017年 12月 19日
PDF 621 2012年 10月 25日
多种文件格式   2012年 4月 17日
多种文件格式   2011年 3月 14日
多种文件格式   2005年 7月 20日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 904 2017年 2月 2日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 163 2013年 2月 22日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
HV LLC 谐振开发者套件  TMDSHVRESLLCKIT  评估模块和开发板 
HV 无桥接 PFC 开发者套件  TMDSHVBLPFCKIT  评估模块和开发板 

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28031  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28032  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28033  具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28034  具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035-EP  增强型产品 Piccolo™ 32 位微控制器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章